Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Sarjanumero: SR2169
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Materiaali | Jalustan pituus | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4799 € - 1,3438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
2.843 in
72.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,0594 € - 1,0594 € | 34392 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Liima
|
||
| 0,699 € - 0,7686 € | 2602 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,8281 € - 2,0084 € | 7790 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,1203 € - 1,1203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Liima
|
||
| 1,3518 € - 1,4934 € | 16199 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,7845 € - 1,7845 € | 4060 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Liima
|
||
| 2,5777 € - 2,5777 € | 177 Varastossa |
|
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
|
|
Liima
|
||
| 4,8831 € - 4,8831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
|
|
Liima
|
||
| 1,1754 € - 1,2874 € | 54 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Liima
|
||
| 0,43 € - 0,5033 € | 7558 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Liima
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | 600 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | 169 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,8857 € - 0,972 € | 3160 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Liima
|
||
| 2,606 € - 2,606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
|
|
Liima
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | 688 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 10022832 | 0,4235 € - 0,4982 € | 4144 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Screw
|
|
| 1,1812 € - 1,1812 € | 427 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | 1833 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa