Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.
The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.
Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0846 € - 0,1044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,0505 € - 0,0624 € | 11000 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1307 € | 27085 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0528 € - 0,0652 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0954 € - 0,1177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3089 € - 0,363 € | 7197 Varastossa |
|
|
||
| 0,3052 € - 0,3592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,3939 € - 0,4153 € | 46 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,4949 € - 0,5489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,512 € - 0,5695 € | 3293 Varastossa |
|
|
||
| 0,2135 € - 0,2863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,2097 € - 0,2813 € | 5864 Varastossa |
|
|
||
| 0,4534 € - 0,5381 € | 2481 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,2085 € | 463 Varastossa |
|
|
||
| 0,1889 € - 0,4654 € | 1385 Varastossa |
|
|
||
| 0,1582 € - 0,2122 € | 4651 Varastossa |
|
|
||
| 0,2524 € - 0,3391 € | 82 Varastossa |
|
|
||
| 0,2436 € - 0,3278 € | 432 Varastossa |
|
|
||
| 0,123 € - 0,156 € | 1453 Varastossa |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa