Valikko Haku

Läpivienti Yleispätevä 3.2 mm Nailon 6/6

Tämä yleispätevä läpivienti on valmistettu UL94 V2 -laatuisesta materiaalista. Se on suunniteltu suojaamaan johtoja, kaapeleita ja putkistoja teräviltä ja pinnoittamattomilta reunoilta. Tämä läpivienti suojaa kaapeleita myös vaimentamalla iskuja ja tärinää, sekä eristämällä.
Essentra tuotenumero:

10021651

Valmistajan tuotenumero:

PGSD-6

4405 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2883 €
1000 - 4999 0,2626 €
5000 - 9999 0,2458 €
10000 + 0,215 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

144,15 €

500 x 0,2883 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 18.5 mm
Paneelin paksuus 3.2 mm
Kokonaiskorkeus 10.3 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Auki/Kiinni Kiinni
Tullinimike 3926909790
UL/CSA-kuvaus UL E320906

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä