10361269
22AF1000
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,134 € |
| 2500 - 9999 | 0,1206 € |
| 10000 + | 0,1085 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 0.453 in |
|---|---|
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 11.5 mm |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 25.4 mm |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 1 in |
| Kannan läpimitta | 27 mm |
| Kannan läpimitta | 1.063 in |
| Paneelin paksuus | 0.126 in |
| Paneelin paksuus | 3.2 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.453 in |
| Kokonaiskorkeus | 11.5 mm |
| Koko materiaali | Nailon 6 |
| Väri | Musta |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Auki/Kiinni | Kiinni |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa