Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit

Varastossa

Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.

The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.

Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 or Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Osta
0,1172 € - 0,1447 € 10000 Varastossa
0,5248 € - 0,5837 € 893 Varastossa
0,3167 € - 0,372 € 1397 Varastossa
0,3128 € - 0,3682 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4038 € - 0,4256 € 46 Varastossa
25.4 mm
34.9 mm
0,2188 € - 0,2935 € 5574 Varastossa
0,215 € - 0,2883 € 300 Varastossa
0,4648 € - 0,5516 € 1981 Varastossa
25.4 mm
34.9 mm
0,5452 € - 0,6064 € 42 Varastossa
25.4 mm
34.9 mm
0,1622 € - 0,2175 € 2151 Varastossa
0,2587 € - 0,3476 € 82 Varastossa
0,1596 € - 0,2137 € 463 Varastossa
0,1936 € - 0,4771 € 1785 Varastossa
0,5073 € - 0,5627 € 100 Varastossa
23.8 mm
31.8 mm
0,43 € - 0,5046 € 200 Varastossa
0,2497 € - 0,336 € 432 Varastossa
0,126 € - 0,1599 € 1453 Varastossa
7.6 mm
12.7 mm
0,0867 € - 0,107 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0518 € - 0,064 € 12000 Varastossa
10.3 mm
15.9 mm
0,1085 € - 0,134 € 26085 Varastossa
11.5 mm
25.4 mm
  • / 2
Läpivienti Yleispätevä 0.125 in Nailon 6

10221433

Hinta-alue
0,1447 € - 0,1172 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    29.4 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6
  • Väri
    Musta
Läpivienti Yleispätevä 3.2 mm Nailon 6/6

10021590

Hinta-alue
0,5837 € - 0,5248 €

Varastotasot
893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    37.8 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Läpivienti Yleispätevä 1.6 mm Nailon 6/6

10021637

Hinta-alue
0,372 € - 0,3167 €

Varastotasot
1397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    23.8 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Läpivienti Yleispätevä 3.2 mm Nailon 6/6

10021675

Hinta-alue
0,3682 € - 0,3128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    23.8 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Läpivienti Yleispätevä 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nailon

10261675

Hinta-alue
0,4256 € - 0,4038 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    25.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    34.9 mm
  • Kannan läpimitta
    37.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.3 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Läpivienti Yleispätevä 1.6 mm Nailon 6/6

10021613

Hinta-alue
0,2935 € - 0,2188 €

Varastotasot
5574 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Läpivienti Yleispätevä 3.2 mm Nailon 6/6

10021651

Hinta-alue
0,2883 € - 0,215 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Läpivienti Kiinni 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nailon

10380376

Hinta-alue
0,5516 € - 0,4648 €

Varastotasot
1981 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    25.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    34.9 mm
  • Kannan läpimitta
    37.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Läpivienti Auki/Kiinni 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Hinta-alue
0,6064 € - 0,5452 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    25.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    34.9 mm
  • Kannan läpimitta
    37.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Yleispätevä 1.6 mm Nailon 6/6

10021583

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1622 €

Varastotasot
2151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.2 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Läpivienti Yleispätevä 1.6 mm Nailon 6/6

10021620

Hinta-alue
0,3476 € - 0,2587 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    21.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Läpivienti Yleispätevä 3.2 mm Nailon 6/6

10021644

Hinta-alue
0,2137 € - 0,1596 €

Varastotasot
463 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.2 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Läpivienti Yleispätevä 3.2 mm Nailon 6/6

10021682

Hinta-alue
0,4771 € - 0,1936 €

Varastotasot
1785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    27.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Läpivienti Avoin 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Hinta-alue
0,5627 € - 0,5073 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    23.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    31.8 mm
  • Kannan läpimitta
    37.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Yleispätevä 3.2 mm Nailon 6/6

10021606

Hinta-alue
0,5046 € - 0,43 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    40.9 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Läpivienti Yleispätevä 3.2 mm Nailon 6/6

10021668

Hinta-alue
0,336 € - 0,2497 €

Varastotasot
432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    21.4 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Läpivienti Yleispätevä 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nailon

10261620

Hinta-alue
0,1599 € - 0,126 €

Varastotasot
1453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A;Nailon 6;3.2 mm | 0.125 in

10221426

Hinta-alue
0,107 € - 0,0867 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    22.6 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6
  • Väri
    Musta
Läpivienti Kiinni 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nailon 6

10361221

Hinta-alue
0,064 € - 0,0518 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    10.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    18.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Kiinni 25.4 mm 0.125 in 11.5 mm Nailon 6

10361269

Hinta-alue
0,134 € - 0,1085 €

Varastotasot
26085 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    11.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    25.4 mm
  • Kannan läpimitta
    27 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm