10261996
466894
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,6064 € |
| 1000 - 1999 | 0,5743 € |
| 2000 + | 0,5452 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 25.4 mm |
|---|---|
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 1 in |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 34.9 mm |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 1.374 in |
| Kannan läpimitta | 37.3 mm |
| Kannan läpimitta | 1.469 in |
| Kokonaiskorkeus | 10.2 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.402 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Väri | Musta |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Auki/Kiinni | Auki/Kiinni |
| Erityisominaisuudet | Lämpöstabiloitu |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa