Valikko Haku

Läpivienti Avoin 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

This open universal allows any shape element within the specified maximum diameter to pass through panels, protecting them against the rough panel edges.
Essentra tuotenumero:

10261989

Valmistajan tuotenumero:

466893

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,5627 €
1000 - 1999 0,535 €
2000 + 0,5073 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

56,27 €

100 x 0,5627 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 23.8 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 31.8 mm
Kannan läpimitta 37.3 mm
Kokonaiskorkeus 10.3 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Auki/Kiinni Auki/Kiinni
Erityisominaisuudet Lämpöstabiloitu
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä