Valikko Haku

Läpivienti Kiinni 22.2 mm 0.125 in 11.5 mm Nailon 6

Tämä yleispätevä holkki on valmistettu lämpöstabiloidusta mustasta nailonista, ja se on suunniteltu suojaamaan johtoja, kaapeleita ja putkia teräviltä viimeistelemättömiltä reunoilta. Tämä holkki tukee myös kaapeleita ja absorboi iskuja ja tärinää. Valmistettu UL94 V-2 -luokituksella.
Essentra tuotenumero:

10361252

Valmistajan tuotenumero:

22AF0875

43730 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1026 €
5000 - 19999 0,0923 €
20000 + 0,0831 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

102,60 €

1000 x 0,1026 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 11.5 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 22.2 mm
Kannan läpimitta 23.8 mm
Paneelin paksuus 3.2 mm
Kokonaiskorkeus 11.5 mm
Koko materiaali Nailon 6
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Auki/Kiinni Kiinni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä