Valikko Haku

Gas cylinder valv skydd

Varastossa

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Suunniteltu suojaamaan teollisuus- ja nestekaasupullojen sylinterin kierteitä, kun niitä ei käytetä.
  • Se voi erottaa tyhjät sylinterit.
  • Sitä käytetään yleisesti laboratorioissa, lääketieteessä ja rakennuskohteissa.
Materiaali: HDPE, LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0084, SR1060

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali d Tyyppi Ilmaläppä Osta
0,2026 € - 0,4772 € 11544 Varastossa
LDPE
28.8 mm
1
Ei ilmaläppää
0,2012 € - 0,4715 € 10500 Varastossa
LDPE
25.0 mm
3
Ei ilmaläppää
0,1588 € - 0,3335 € 54922 Varastossa
LDPE
21.8 mm
1
Ei ilmaläppää
0,1752 € - 0,2866 € 97000 Varastossa
LDPE
21.8 mm
1
Ilmaläpällä
0,2286 € - 0,4801 € 91889 Varastossa
LDPE
26.4 mm
1
Ilmaläpällä
0,1752 € - 0,2009 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
21.7 mm
1
Ilmaläpällä
0,5065 € - 1,0724 € 2475 Varastossa
LDPE
38.0 mm
5
Ilmaläpällä
0,5243 € - 0,5531 € 616 Varastossa
HDPE
24.3 mm
6 - Avoin
Ilmaläpällä
0,1944 € - 0,46 € 14792 Varastossa
LDPE
25.4 mm
1
Ei ilmaläppää
0,1588 € - 0,2047 € 19116 Varastossa
LDPE
21.7 mm
1
Ei ilmaläppää
10073605 0,2341 € - 0,2464 € 1431 Varastossa
LDPE
30.0 mm
5
Ilmaläpällä
0,1985 € - 0,2124 € 19647 Varastossa
LDPE
26.4 mm
1
Ei ilmaläppää
10073056 0,1615 € - 0,2064 € 78390 Varastossa
LDPE
24.3 mm
1
Ei ilmaläppää
10073063 0,1861 € - 0,2064 € 102482 Varastossa
LDPE
24.3 mm
1
Ilmaläpällä
0,2026 € - 0,2135 € 707 Varastossa
LDPE
30.0 mm
5
Ei ilmaläppää
0,1329 € - 0,2587 € 1448 Varastossa
HDPE
28.0 mm
6 - Avoin
Ei ilmaläppää
0,5038 € - 1,0781 € 1249 Varastossa
LDPE
35.0 mm
5
Ilmaläpällä
0,5229 € - 0,5503 € 16031 Varastossa
HDPE
21.8 mm
6 - Avoin
Ilmaläpällä
0,5695 € - 0,5695 € Kysy toimitusaikaa täältä
HDPE
30.0 mm
6 - Avoin
Ilmaläpällä
0,2313 € - 0,2573 € 19439 Varastossa
LDPE
20.0 mm
4
Ei ilmaläppää
  • / 2
Kaasupullon venttiilisuojus 28.8 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10072097

Hinta-alue
0,4772 € - 0,2026 €

Varastotasot
11544 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.8 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 25.0 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10072110

Hinta-alue
0,4715 € - 0,2012 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    3
Kaasupullon venttiilisuojus 21.8 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10072073

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1588 €

Varastotasot
54922 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.8 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 21.8 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073070

Hinta-alue
0,2866 € - 0,1752 €

Varastotasot
97000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.8 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 26.4 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073049

Hinta-alue
0,4801 € - 0,2286 €

Varastotasot
91889 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.4 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 21.7 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073278

Hinta-alue
0,2009 € - 0,1752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.7 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 38.0 mm Ilmaläpällinen LDPE Keltainen

10074299

Hinta-alue
1,0724 € - 0,5065 €

Varastotasot
2475 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    5
Kaasupullon venttiilisuojus 24.3 mm Ilmaläpällä HDPE Keltainen

10074329

Hinta-alue
0,5531 € - 0,5243 €

Varastotasot
616 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.3 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Kaasupullon venttiilisuojus 25.4 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10072080

Hinta-alue
0,46 € - 0,1944 €

Varastotasot
14792 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 21.7 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10087473

Hinta-alue
0,2047 € - 0,1588 €

Varastotasot
19116 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.7 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 30.0 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073605

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2341 €

Varastotasot
1431 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    5
Kaasupullon venttiilisuojus 26.4 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10073032

Hinta-alue
0,2124 € - 0,1985 €

Varastotasot
19647 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.4 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 24.3 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10073056

Hinta-alue
0,2064 € - 0,1615 €

Varastotasot
78390 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.3 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 24.3 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073063

Hinta-alue
0,2064 € - 0,1861 €

Varastotasot
102482 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.3 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 30.0 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10073599

Hinta-alue
0,2135 € - 0,2026 €

Varastotasot
707 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    5
Kaasupullon venttiilisuojus 28.0 mm Ei ilmaläppää HDPE Keltainen

10074718

Hinta-alue
0,2587 € - 0,1329 €

Varastotasot
1448 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Kaasupullon venttiilisuojus 35.0 mm Ilmaläpällinen LDPE Keltainen

10074282

Hinta-alue
1,0781 € - 0,5038 €

Varastotasot
1249 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    5
Kaasupullon venttiilisuojus 21.8 mm Ilmaläpällä HDPE Keltainen

10074305

Hinta-alue
0,5503 € - 0,5229 €

Varastotasot
16031 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.8 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Kaasupullon venttiilisuojus 30.0 mm Ilmaläpällä HDPE Keltainen

10074336

Hinta-alue
0,5695 € - 0,5695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Kaasupullon venttiilitulppa 20.0 mm LDPE Keltainen

10073285

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2313 €

Varastotasot
19439 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    4