Valikko Haku

Kaasupullon venttiilisuojus 21.7 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

Kaasuventtiilin tulppa on suunniteltu suojaamaan teollisia kierteitä ja nestekaasusylinterien venttiilien kierteitä. Se suojaa lialta ja pölyltä. Sen ilmaläppä sallii turvallisen kaasun vapauttamisen, jos venttiili vahingossa avataan. Se erottaa täydet sylinterit tyhjistä. Keltainen, valmistettu LDPE-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10087473

Valmistajan tuotenumero:

12940

10000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,2098 €
2000 + 0,1627 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

41,96 €

200 x 0,2098 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 21.7 mm
Ilmaläppä Ei ilmaläppää
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä