Valikko Haku

Kaasupullon venttiilisuojus 30.0 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Design especially Nevoc.
Essentra tuotenumero:

10073599

Valmistajan tuotenumero:

110239

7 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,2135 €
10000 + 0,2026 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

213,50 €

1000 x 0,2135 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 30.0 mm
Ilmaläppä Ei ilmaläppää
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä