Valikko Haku

Kaasupullon venttiilisuojus 25.0 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Compatible for medical main.
Essentra tuotenumero:

10072110

Valmistajan tuotenumero:

10787

7750 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,4833 €
2500 + 0,2063 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

120,83 €

250 x 0,4833 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 25.0 mm
Ilmaläppä Ei ilmaläppää
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tyyppi 3
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä