Valikko Haku

Kaasupullon venttiilisuojus 38.0 mm Ilmaläpällinen LDPE Keltainen

Kaasuventtiilin tulppa on suunniteltu suojaamaan teollisia kierteitä ja nestekaasusylinterien venttiilien kierteitä. Se suojaa lialta ja pölyltä. Sen ilmaläppä sallii turvallisen kaasun vapauttamisen, jos venttiili vahingossa avataan. Se erottaa täydet sylinterit tyhjistä. Keltainen, valmistettu LDPE-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10074299

Valmistajan tuotenumero:

110588

1515 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
80 - 799 1,0992 €
800 + 0,5192 €
Vakiopakkaus: 800

Tilaa useita 80

Kokonaishinta:

87,94 €

80 x 1,0992 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 38.0 mm
Ilmaläppä Ilmaläpällä
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tyyppi 5
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä