Valikko Haku

Kaasupullon venttiilisuojus 21.8 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Compatible to fit BS 8 Valves and CO2 gas.
Essentra tuotenumero:

10072073

Valmistajan tuotenumero:

10781

168700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,3418 €
2000 + 0,1627 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

68,36 €

200 x 0,3418 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 21.8 mm
Ilmaläppä Ei ilmaläppää
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä