Valikko Haku

Kaasupullon venttiilitulppa LDPE Keltainen

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Compatible to fit BS 2,3,4 Valves and main gases N2,O2,H2,He,C2H2,Ar.
Essentra tuotenumero:

10072103

Valmistajan tuotenumero:

10785

149750 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,182 €
2500 + 0,1323 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

45,50 €

250 x 0,182 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 22.2 mm
Ilmaläppä Ei ilmaläppää
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä