Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6 Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1519 € - 0,5664 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.3 mm
M25 x 1;5
Punainen
18.5 mm
14.0 mm
Metrinen
2
10072011 0,0728 € - 0,1978 € 8500 Varastossa
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Punainen
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,1319 € - 0,3593 € 31350 Varastossa
28.2 mm
M22 x 1;5
Punainen
18.2 mm
13.7 mm
Metrinen
2
0,156 € - 0,4197 € 32035 Varastossa
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,2163 € - 0,5807 € 10500 Varastossa
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,1451 € - 0,4686 € 23800 Varastossa
31.3 mm
M24 x 1;5
Punainen
18.5 mm
13.8 mm
Metrinen
2
0,1313 € - 0,3565 € 23250 Varastossa
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Punainen
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,0824 € - 0,2205 € 18175 Varastossa
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Punainen
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,0892 € - 0,2423 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Punainen
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,1125 € - 0,3047 € 110235 Varastossa
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Punainen
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,0991 € - 0,2656 € 4447 Varastossa
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Punainen
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,1081 € - 0,1676 € 18154 Varastossa
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Punainen
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,0999 € - 0,1958 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,0855 € - 0,1779 € 11400 Varastossa
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Punainen
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,1464 € - 0,3938 € 28340 Varastossa
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Punainen
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,156 € - 0,4197 € 2191 Varastossa
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Punainen
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,1214 € - 0,2814 € 9400 Varastossa
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Punainen
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,1711 € - 0,4801 € 30920 Varastossa
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
10082980 0,1208 € - 0,3133 € 40000 Varastossa
16.7 mm
M12 x 1;5
Punainen
16.3 mm
8.7 mm
Metrinen
2
0,1062 € - 0,2849 € 24455 Varastossa
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Punainen
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
  • / 4
Kierteinen tulppa M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE Punainen

10083031

Hinta-alue
0,5664 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M25 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE Punainen

10072011

Hinta-alue
0,1978 € - 0,0728 €

Varastotasot
8500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE Punainen

10068847

Hinta-alue
0,3593 € - 0,1319 €

Varastotasot
31350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kierrekoko
    M22 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE Punainen

10071045

Hinta-alue
0,4197 € - 0,156 €

Varastotasot
32035 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE Punainen

10071700

Hinta-alue
0,5807 € - 0,2163 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE Punainen

10083024

Hinta-alue
0,4686 € - 0,1451 €

Varastotasot
23800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    M24 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE Punainen

10070543

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1313 €

Varastotasot
23250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE Punainen

10071786

Hinta-alue
0,2205 € - 0,0824 €

Varastotasot
18175 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE Punainen

10071694

Hinta-alue
0,2423 € - 0,0892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE Punainen

10071465

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1125 €

Varastotasot
110235 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE Punainen

10072837

Hinta-alue
0,2656 € - 0,0991 €

Varastotasot
4447 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE Punainen

10071151

Hinta-alue
0,1676 € - 0,1081 €

Varastotasot
18154 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE Punainen

10083062

Hinta-alue
0,1958 € - 0,0999 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE Punainen

10071779

Hinta-alue
0,1779 € - 0,0855 €

Varastotasot
11400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE Punainen

10086735

Hinta-alue
0,3938 € - 0,1464 €

Varastotasot
28340 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE Punainen

10084618

Hinta-alue
0,4197 € - 0,156 €

Varastotasot
2191 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE Punainen

10087558

Hinta-alue
0,2814 € - 0,1214 €

Varastotasot
9400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE Punainen

10082409

Hinta-alue
0,4801 € - 0,1711 €

Varastotasot
30920 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE Punainen

10082980

Hinta-alue
0,3133 € - 0,1208 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE Punainen

10086742

Hinta-alue
0,2849 € - 0,1062 €

Varastotasot
24455 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF