Valikko Haku

Kierteinen tulppa 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Punainen

This 5/8"-24 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra tuotenumero:

10087558

Valmistajan tuotenumero:

12965

9400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2885 €
5000 + 0,1244 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

144,25 €

500 x 0,2885 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 20.7 mm
H 24.8 mm
L 10.0 mm
Kierrekoko 5/8 in - 24 UNF/JIC
Kierrestandardi UNF
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä