Valikko Haku

Kierteinen tulppa 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Punainen

This 3/4"-16 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra tuotenumero:

10071465

Valmistajan tuotenumero:

10575

70695 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,3123 €
3000 + 0,1153 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

93,69 €

300 x 0,3123 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 27.0 mm
H 32.5 mm
L 13.8 mm
Kierrekoko 3/4 in - 16 UNF/JIC
Kierrestandardi UNF
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 39235
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä