Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6 Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,095 € - 0,2118 € 19326 Varastossa
15.3 mm
M10 x 1;0
Punainen
14.6 mm
10.4 mm
Metrinen
2
0,0664 € - 0,1443 € 4800 Varastossa
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Punainen
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,3929 € - 1,035 € 21572 Varastossa
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Punainen
19.4 mm
15.0 mm
2
0,0691 € - 0,1877 € 31000 Varastossa
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Punainen
12.8 mm
6.5 mm
2
0,1957 € - 0,5261 € 120502 Varastossa
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Punainen
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1322 € - 0,3536 € 12834 Varastossa
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Punainen
28.0 mm
11.0 mm
2
0,1044 € - 0,2415 € 5130 Varastossa
18.5 mm
M12 x 1;0
Punainen
16.7 mm
10.7 mm
Metrinen
2
0,1291 € - 0,3335 € 18067 Varastossa
22.0 mm
M16 x 1;5
Punainen
17.2 mm
13.5 mm
Metrinen
2
0,0787 € - 0,1302 € 3500 Varastossa
12.3 mm
M8 x 1;0
Punainen
14.3 mm
9.5 mm
Metrinen
2
0,1319 € - 0,3823 € 9900 Varastossa
26.3 mm
M20 x 1;5
Punainen
18.1 mm
14.0 mm
Metrinen
2
0,7393 € - 2,415 € 554 Varastossa
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Punainen
27.8 mm
11.3 mm
2
0,1185 € - 0,3938 € 8750 Varastossa
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Punainen
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,909 € - 3,5363 € 8450 Varastossa
41.0 mm
G 1
Väritön
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,1615 € - 0,5405 € 150 Varastossa
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Punainen
31.6 mm
13.5 mm
2
0,4162 € - 1,1356 € 19734 Varastossa
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Punainen
27.7 mm
10.8 mm
2
0,0742 € - 0,1983 € 30612 Varastossa
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Punainen
12.0 mm
5.5 mm
2
0,121 € - 0,3277 € 7500 Varastossa
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Punainen
32.3 mm
13.9 mm
2
0,1081 € - 0,2932 € 34960 Varastossa
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Punainen
17.0 mm
10.7 mm
2
0,0721 € - 0,1572 € 2500 Varastossa
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Punainen
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,1059 € - 0,2305 € 5700 Varastossa
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Punainen
12.8 mm
6.8 mm
BSP
  • / 4
Kierteinen tulppa M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE Punainen

10082966

Hinta-alue
0,2118 € - 0,095 €

Varastotasot
19326 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE Punainen

10068526

Hinta-alue
0,1443 € - 0,0664 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in - 19 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE Punainen

10071038

Hinta-alue
1,035 € - 0,3929 €

Varastotasot
21572 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE Punainen

10071472

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0691 €

Varastotasot
31000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE Punainen

10072158

Hinta-alue
0,5261 € - 0,1957 €

Varastotasot
120502 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE Punainen

10071946

Hinta-alue
0,3536 € - 0,1322 €

Varastotasot
12834 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE Punainen

10082973

Hinta-alue
0,2415 € - 0,1044 €

Varastotasot
5130 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE Punainen

10083000

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1291 €

Varastotasot
18067 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE Punainen

10082959

Hinta-alue
0,1302 € - 0,0787 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE Punainen

10083017

Hinta-alue
0,3823 € - 0,1319 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE Punainen

10070482

Hinta-alue
2,415 € - 0,7393 €

Varastotasot
554 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Kierrekoko
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE Punainen

10071397

Hinta-alue
0,3938 € - 0,1185 €

Varastotasot
8750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 14 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa G 1 41.0 mm 11.0 mm Nailon 6 Väritön

10182765

Hinta-alue
3,5363 € - 0,909 €

Varastotasot
8450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE Punainen

10082386

Hinta-alue
0,5405 € - 0,1615 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE Punainen

10081822

Hinta-alue
1,1356 € - 0,4162 €

Varastotasot
19734 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Kierrekoko
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE Punainen

10072981

Hinta-alue
0,1983 € - 0,0742 €

Varastotasot
30612 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE Punainen

10071199

Hinta-alue
0,3277 € - 0,121 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE Punainen

10071489

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1081 €

Varastotasot
34960 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE Punainen

10068540

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0721 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 19 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE Punainen

10068557

Hinta-alue
0,2305 € - 0,1059 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 14 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP