Valikko Haku

Kierteinen tulppa 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

Tämä 13/16"-16 UNF/JIC kierteitetty suojatulppa suojelee kierteittyjä aukkoja ja kiinnikkeitä ja pitää lian, pölyn ja roskat poissa. Uritetun kannan ansiosta osa on helppo koota ja irrottaa käsin.
Essentra tuotenumero:

10086933

Valmistajan tuotenumero:

12827

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,3359 €
2500 + 0,1258 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

83,98 €

250 x 0,3359 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 26.7 mm
H 31.6 mm
L 13.5 mm
Kierrekoko 13/16 in - 16 UNF/JIC
Kierrestandardi UNF
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä