Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0973 € - 0,2171 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Punainen
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,1479 € | 4800 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Punainen
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,4027 € - 1,0609 € | 18900 Varastossa |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0708 € - 0,1924 € | 30000 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2006 € - 0,5393 € | 110002 Varastossa |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,0667 € - 0,1815 € | 5500 Varastossa |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,4266 € - 1,164 € | 11194 Varastossa |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,1599 € - 0,4302 € | 15735 Varastossa |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2217 € - 0,5952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10072011 | 0,0746 € - 0,2027 € | 33560 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,1024 € - 0,2006 € | 4000 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1501 € - 0,4037 € | 2540 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1571 € - 0,6041 € | 3400 Varastossa |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Punainen
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 10082980 | 0,1239 € - 0,3212 € | 12250 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Punainen
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
|
| 0,0641 € - 0,1718 € | 8000 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1345 € - 0,3654 € | 8000 Varastossa |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0914 € - 0,2484 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1754 € - 0,4921 € | 1200 Varastossa |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0965 € - 0,259 € | 14000 Varastossa |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 0,1599 € - 0,4302 € | 2191 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2