Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0641 € - 0,1718 € 8000 Varastossa
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1345 € - 0,3654 € 1500 Varastossa
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Punainen
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,0914 € - 0,2484 € 500 Varastossa
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Punainen
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,1024 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,1501 € - 0,4037 € 4540 Varastossa
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Punainen
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,6413 € - 1,2347 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.7 mm
M52 x 1;5
Punainen
21.5 mm
15.5 mm
Metrinen
2
10072011 0,0746 € - 0,2027 € 28560 Varastossa
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Punainen
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,7283 € - 2,054 € 280 Varastossa
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Punainen
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,0965 € - 0,259 € 14000 Varastossa
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
0,1088 € - 0,292 € 30755 Varastossa
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Punainen
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1317 € - 0,3418 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
M14 x 1;5
Punainen
17.2 mm
9.5 mm
Metrinen
2
0,1754 € - 0,4921 € 1200 Varastossa
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1258 € - 0,3359 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Punainen
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1487 € - 0,4803 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.3 mm
M24 x 1;5
Punainen
18.5 mm
13.8 mm
Metrinen
2
0,4729 € - 1,2671 € 80 Varastossa
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Punainen
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
0,1599 € - 0,4302 € 2191 Varastossa
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Punainen
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,1244 € - 0,2885 € 9400 Varastossa
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Punainen
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,1352 € - 0,3683 € 37500 Varastossa
28.2 mm
M22 x 1;5
Punainen
18.2 mm
13.7 mm
Metrinen
2
0,1557 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.3 mm
M25 x 1;5
Punainen
18.5 mm
14.0 mm
Metrinen
2
0,3873 € - 1,0373 € 13280 Varastossa
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Punainen
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
  • / 4
Kierteinen tulppa 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Punainen

10071847

Hinta-alue
0,1718 € - 0,0641 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Punainen

10070543

Hinta-alue
0,3654 € - 0,1345 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10071694

Hinta-alue
0,2484 € - 0,0914 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Punainen

10083062

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Punainen

10086735

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1501 €

Varastotasot
4540 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR Punainen

10083055

Hinta-alue
1,2347 € - 0,6413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    M52 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Punainen

10072011

Hinta-alue
0,2027 € - 0,0746 €

Varastotasot
28560 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Punainen

10083086

Hinta-alue
2,054 € - 0,7283 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Punainen

10083079

Hinta-alue
0,259 € - 0,0965 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
Kierteinen tulppa 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10086742

Hinta-alue
0,292 € - 0,1088 €

Varastotasot
30755 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Punainen

10082997

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10082409

Hinta-alue
0,4921 € - 0,1754 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10086933

Hinta-alue
0,3359 € - 0,1258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE - PIR Punainen

10083024

Hinta-alue
0,4803 € - 0,1487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    M24 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Punainen

10082492

Hinta-alue
1,2671 € - 0,4729 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Punainen

10084618

Hinta-alue
0,4302 € - 0,1599 €

Varastotasot
2191 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Punainen

10087558

Hinta-alue
0,2885 € - 0,1244 €

Varastotasot
9400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Punainen

10068847

Hinta-alue
0,3683 € - 0,1352 €

Varastotasot
37500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kierrekoko
    M22 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Punainen

10083031

Hinta-alue
0,5805 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M25 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Punainen

10082485

Hinta-alue
1,0373 € - 0,3873 €

Varastotasot
13280 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Kierrekoko
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF