Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10072011 | 0,0746 € - 0,2027 € | 10000 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,1754 € - 0,4921 € | 1200 Varastossa |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0965 € - 0,259 € | 14000 Varastossa |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 0,1015 € - 0,2723 € | 3500 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1557 € - 0,5805 € | 7500 Varastossa |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Punainen
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1352 € - 0,3683 € | 43200 Varastossa |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Punainen
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 10082980 | 0,1239 € - 0,3212 € | 14750 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Punainen
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
|
| 0,1345 € - 0,3654 € | 1750 Varastossa |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1024 € - 0,2006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1501 € - 0,4037 € | 12540 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1153 € - 0,3123 € | 21495 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,3873 € - 1,0373 € | 10080 Varastossa |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0877 € - 0,1824 € | 5400 Varastossa |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1108 € - 0,1718 € | 18000 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1258 € - 0,3359 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1599 € - 0,4302 € | 2191 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1244 € - 0,2885 € | 9400 Varastossa |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,4729 € - 1,2671 € | 80 Varastossa |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7283 € - 2,054 € | 280 Varastossa |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0641 € - 0,1718 € | 8000 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa