Valikko Haku

Kierteinen tulppa M10 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Punainen

Tämä kierretulppa kestää kuumuutta, ja siinä on TPE/TPV-aluslevytiiviste, joka estää lian sisäänpääsyn. Siinä on metriset kierteet, ja se voidaan asentaa käsin tai ruuvitaltalla. Kestää alimmillaan -30 °C:n ja ylimmillään 90 °C:n asteen lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20598075

Valmistajan tuotenumero:

20598075

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1017 €
5000 - 24999 0,0726 €
25000 + 0,0654 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

50,85 €

500 x 0,1017 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 15.3 mm
H 14.6 mm
L 10.4 mm
Kierrekoko M10
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Tyyppi 1
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 39235
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä