Valikko Haku

Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

This threaded protection cap protects a 1-3/8-12 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra tuotenumero:

10085967

Valmistajan tuotenumero:

12654

1397 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2624 €
1000 - 1999 0,2483 €
2000 + 0,2371 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

26,24 €

100 x 0,2624 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 37.4 mm
H 24.5 mm
h 10.5 mm
Kierrestandardi UNF/JIC
Kierrekoko 1-3/8-12 in
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä