Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | h | Materiaali | H | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,08 € - 0,4567 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1376 € - 0,6822 € | 400 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3215 € - 0,9176 € | 116 Varastossa |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Keltainen
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4216 € - 1,6569 € | 1480 Varastossa |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,369 € - 0,7001 € | 225 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2914 € - 0,5476 € | 286 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3928 € - 0,732 € | 962 Varastossa |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Keltainen
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3613 € - 0,732 € | 100 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4464 € - 0,8168 € | 1900 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1401 € - 0,1922 € | 744 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0975 € - 0,2373 € | 8016 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Keltainen
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 10107768 | 0,5204 € - 2,0663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
|
| 0,354 € - 1,4063 € | 350 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Keltainen
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 10107706 | 0,3728 € - 0,7081 € | 2247 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Keltainen
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
|
| 0,2537 € - 0,6975 € | 1711 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2664 € - 0,7081 € | 12799 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1976 € - 0,5821 € | 6500 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Keltainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1976 € - 1,2225 € | 100 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Keltainen
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2939 € - 0,8102 € | 500 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,6054 € - 1,147 € | 798 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Keltainen
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa