Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | h | Materiaali | H | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,293 € - 0,89 € | 1900 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,4216 € - 0,7943 € | 500 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Keltainen
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4328 € - 1,7015 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,349 € - 1,3701 € | 1950 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4628 € - 0,8778 € | 3747 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Keltainen
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,4694 € - 0,4694 € | 242 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1789 € - 0,4773 € | 95 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,075 € - 0,2068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,271 € - 0,4592 € | 7000 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2464 € - 0,7769 € | 2350 Varastossa |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4078 € - 0,8062 € | 1398 Varastossa |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1513 € - 0,4773 € | 9250 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3928 € - 0,7306 € | 2157 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,7015 € - 0,7015 € | 1300 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3049 € - 0,594 € | 263 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,366 € - 0,5277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Keltainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3928 € - 0,732 € | 920 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,9362 € - 0,9362 € | 1096 Varastossa |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2891 € - 0,4453 € | 3900 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Keltainen
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,075 € - 0,2068 € | 5400 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Keltainen
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm