Valikko Haku

Kierteinen korkki UNF-Kierteet 1-5/16 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107744

Valmistajan tuotenumero:

9236000

3747 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1499 0,8778 €
1500 + 0,4628 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

219,45 €

250 x 0,8778 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 40.0 mm
H 28.0 mm
h 26.5 mm
Kierrestandardi UNF-Kierteet
Kierrekoko 1-5/16 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä