Valikko Haku

Gängade o-ring pluggar

Varastossa

Kierteelliset O-rengastulpat BSP- ja Gas-kierteille, joissa on puristettu laippareuna ja O-rengas, tarjoavat vesitiiviin tiivistyksen ja erinomaisen vuotosuojan hydrauliikkaliittimille. O-rengas takaa tiukan tiivistyksen ja estää siten epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn, roskien ja kosteuden, pääsyn aukkoon.

Nämä O-renkaalla varustetut tulpat soveltuvat BSP- ja Gas-kierteille ja ne voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.

Käytetään yleisesti öljy- ja kaasu-, putkityö- ja autoteollisuussektoreilla, joilla varmat tiivisteet ovat ratkaisevan tärkeitä järjestelmän eheyden kannalta.

  • Sisältävät puristetun laippahuulen ja O-renkaan vesitiiviin ratkaisun aikaansaamiseksi.
  • Voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.
  • Käytetään öljy- ja kaasu, putkitus- ja autoteollisuuden aloilla.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1125, SR5760

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko SW Väri L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1029 € - 0,1119 € 15080 Varastossa
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,1515 € - 0,1641 € 2742 Varastossa
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Keltainen
13.5 mm
UNF
0,2939 € - 0,3127 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,4013 € - 0,435 € 3062 Varastossa
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,2499 € - 0,2671 € 944 Varastossa
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,0853 € - 0,0927 € 16106 Varastossa
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Keltainen
10.0 mm
UNF
0,1323 € - 0,1408 € 9144 Varastossa
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,2059 € - 0,2231 € 27 Varastossa
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,4757 € - 0,5164 € 2404 Varastossa
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,1046 € - 0,1137 € 12053 Varastossa
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,1515 € - 0,1515 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Keltainen
13.5 mm
UNF
0,1194 € - 0,1194 € 3376 Varastossa
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,2006 € - 0,2006 € 1343 Varastossa
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Keltainen
13.5 mm
UNF
0,2351 € - 0,2351 € 55085 Varastossa
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Keltainen
13.5 mm
0,7156 € - 0,7156 € 5220 Varastossa
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Keltainen
15.0 mm
0,1081 € - 0,1081 € 37498 Varastossa
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Keltainen
12.5 mm
0,1081 € - 0,1081 € 117500 Varastossa
22.0 mm
3/8 in - 19 BSP
13.0 mm
Keltainen
12.5 mm
0,3522 € - 0,3522 € 4500 Varastossa
37.0 mm
7/8 in - 14 BSP
22.0 mm
Keltainen
13.5 mm
0,8714 € - 0,9682 € 5750 Varastossa
62.0 mm
1 3/4 in - 11 BSP
36.0 mm
Keltainen
15.0 mm
0,4364 € - 0,4364 € 53616 Varastossa
40.0 mm
1 in - 11 BSP
24.0 mm
Keltainen
15.0 mm
  • / 4
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Keltainen

10286975

Hinta-alue
0,1119 € - 0,1029 €

Varastotasot
15080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 20 UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Keltainen

10287002

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1515 €

Varastotasot
2742 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Keltainen

10285855

Hinta-alue
0,3127 € - 0,2939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/16 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Keltainen

10287026

Hinta-alue
0,435 € - 0,4013 €

Varastotasot
3062 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/8 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Keltainen

10287019

Hinta-alue
0,2671 € - 0,2499 €

Varastotasot
944 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    1 3/16 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Keltainen

10286951

Hinta-alue
0,0927 € - 0,0853 €

Varastotasot
16106 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 24 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Keltainen

10285824

Hinta-alue
0,1408 € - 0,1323 €

Varastotasot
9144 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 18 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Keltainen

10285848

Hinta-alue
0,2231 € - 0,2059 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Keltainen

10287033

Hinta-alue
0,5164 € - 0,4757 €

Varastotasot
2404 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Keltainen

10286968

Hinta-alue
0,1137 € - 0,1046 €

Varastotasot
12053 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 20 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Keltainen

10286999

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 16 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Keltainen

10286982

Hinta-alue
0,1194 € - 0,1194 €

Varastotasot
3376 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in - 18 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Keltainen

10285831

Hinta-alue
0,2006 € - 0,2006 €

Varastotasot
1343 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 14 UNF
Kierteinen tulppa BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm HDPE Keltainen

10285886

Hinta-alue
0,2351 € - 0,2351 €

Varastotasot
55085 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 14 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm HDPE Keltainen

10287095

Hinta-alue
0,7156 € - 0,7156 €

Varastotasot
5220 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/2 in - 11 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm HDPE Keltainen

10287057

Hinta-alue
0,1081 € - 0,1081 €

Varastotasot
37498 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in - 19 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 3/8 in - 19 BSP 22.0 mm HDPE Keltainen

10287064

Hinta-alue
0,1081 € - 0,1081 €

Varastotasot
117500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 19 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 7/8 in - 14 BSP 37.0 mm HDPE Keltainen

10285893

Hinta-alue
0,3522 € - 0,3522 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 1 3/4 in - 11 BSP 62.0 mm HDPE Keltainen

10287101

Hinta-alue
0,9682 € - 0,8714 €

Varastotasot
5750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    1 3/4 in - 11 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 1 in - 11 BSP 40.0 mm HDPE Keltainen

10287071

Hinta-alue
0,4364 € - 0,4364 €

Varastotasot
53616 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 11 BSP