Valikko Haku

Gängade o-ring pluggar

Varastossa

Kierteelliset O-rengastulpat BSP- ja Gas-kierteille, joissa on puristettu laippareuna ja O-rengas, tarjoavat vesitiiviin tiivistyksen ja erinomaisen vuotosuojan hydrauliikkaliittimille. O-rengas takaa tiukan tiivistyksen ja estää siten epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn, roskien ja kosteuden, pääsyn aukkoon.

Nämä O-renkaalla varustetut tulpat soveltuvat BSP- ja Gas-kierteille ja ne voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.

Käytetään yleisesti öljy- ja kaasu-, putkityö- ja autoteollisuussektoreilla, joilla varmat tiivisteet ovat ratkaisevan tärkeitä järjestelmän eheyden kannalta.

  • Sisältävät puristetun laippahuulen ja O-renkaan vesitiiviin ratkaisun aikaansaamiseksi.
  • Voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.
  • Käytetään öljy- ja kaasu, putkitus- ja autoteollisuuden aloilla.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1125, SR5760

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko SW Väri L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1669 € - 0,3831 € 5100 Varastossa
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
17.0 mm
Keltainen
13.5 mm
0,1561 € - 0,1561 € 21528 Varastossa
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
24.0 mm
Keltainen
15.0 mm
0,1081 € - 0,1081 € 130500 Varastossa
22.0 mm
3/8 in - 19 BSP
13.0 mm
Keltainen
12.5 mm
0,3522 € - 0,3522 € 4500 Varastossa
37.0 mm
7/8 in - 14 BSP
22.0 mm
Keltainen
13.5 mm
0,8714 € - 0,9682 € 5750 Varastossa
62.0 mm
1 3/4 in - 11 BSP
36.0 mm
Keltainen
15.0 mm
0,9093 € - 1,0089 € 7906 Varastossa
68.0 mm
2 in - 11 BSP
36.0 mm
Keltainen
15.0 mm
0,1081 € - 0,1081 € 11747 Varastossa
16.0 mm
1/8 in - 28 BSP
7.0 mm
Keltainen
10.0 mm
0,1585 € - 0,1585 € 52140 Varastossa
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
15.0 mm
Keltainen
13.5 mm
0,4364 € - 0,4364 € 47116 Varastossa
40.0 mm
1 in - 11 BSP
24.0 mm
Keltainen
15.0 mm
0,2499 € - 0,2671 € 944 Varastossa
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,4757 € - 0,5164 € 2404 Varastossa
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,4013 € - 0,435 € 3062 Varastossa
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,1515 € - 0,1515 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Keltainen
13.5 mm
UNF
0,0853 € - 0,0927 € 16106 Varastossa
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Keltainen
10.0 mm
UNF
0,2006 € - 0,2006 € 1343 Varastossa
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Keltainen
13.5 mm
UNF
0,1323 € - 0,1408 € 14144 Varastossa
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,2059 € - 0,2231 € 127 Varastossa
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Keltainen
14.0 mm
UNF
0,1046 € - 0,1137 € 12053 Varastossa
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,1029 € - 0,1119 € 15080 Varastossa
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Keltainen
12.5 mm
UNF
0,1515 € - 0,1641 € 2742 Varastossa
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Keltainen
13.5 mm
UNF
  • / 4
Kierteinen tulppa BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm HDPE Keltainen

10285879

Hinta-alue
0,3831 € - 0,1669 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 14 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm HDPE Keltainen

10287088

Hinta-alue
0,1561 € - 0,1561 €

Varastotasot
21528 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in - 11 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 3/8 in - 19 BSP 22.0 mm HDPE Keltainen

10287064

Hinta-alue
0,1081 € - 0,1081 €

Varastotasot
130500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 19 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 7/8 in - 14 BSP 37.0 mm HDPE Keltainen

10285893

Hinta-alue
0,3522 € - 0,3522 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 1 3/4 in - 11 BSP 62.0 mm HDPE Keltainen

10287101

Hinta-alue
0,9682 € - 0,8714 €

Varastotasot
5750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    1 3/4 in - 11 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm HDPE Keltainen

10287118

Hinta-alue
1,0089 € - 0,9093 €

Varastotasot
7906 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    2 in - 11 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 1/8 in - 28 BSP 16.0 mm HDPE Keltainen

10287040

Hinta-alue
0,1081 € - 0,1081 €

Varastotasot
11747 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in - 28 BSP
BSP;GAS N/A Keltainen HDPE

10285862

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1585 €

Varastotasot
52140 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 14 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 1 in - 11 BSP 40.0 mm HDPE Keltainen

10287071

Hinta-alue
0,4364 € - 0,4364 €

Varastotasot
47116 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 11 BSP
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Keltainen

10287019

Hinta-alue
0,2671 € - 0,2499 €

Varastotasot
944 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    1 3/16 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Keltainen

10287033

Hinta-alue
0,5164 € - 0,4757 €

Varastotasot
2404 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Keltainen

10287026

Hinta-alue
0,435 € - 0,4013 €

Varastotasot
3062 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/8 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Keltainen

10286999

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 16 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Keltainen

10286951

Hinta-alue
0,0927 € - 0,0853 €

Varastotasot
16106 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 24 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Keltainen

10285831

Hinta-alue
0,2006 € - 0,2006 €

Varastotasot
1343 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 14 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Keltainen

10285824

Hinta-alue
0,1408 € - 0,1323 €

Varastotasot
14144 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 18 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Keltainen

10285848

Hinta-alue
0,2231 € - 0,2059 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 12 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Keltainen

10286968

Hinta-alue
0,1137 € - 0,1046 €

Varastotasot
12053 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 20 UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Keltainen

10286975

Hinta-alue
0,1119 € - 0,1029 €

Varastotasot
15080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 20 UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Keltainen

10287002

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1515 €

Varastotasot
2742 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 UNF