Valikko Haku

BSP;GAS N/A Keltainen HDPE

Keltainen kierteinen HDPE:stä valmistettu O-rengastulppa kiinnitetään nitriilistä valmistetulla O-renkaalla, ja se suojaa BSP/Gas-kierteitä vuodoilta vesitiiviillä tiivistyksellä.
Essentra tuotenumero:

10285862

Valmistajan tuotenumero:

498556

76240 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,1585 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

79,25 €

500 x 0,1585 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 27.0 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 15.0 mm
Kierrekoko 1/2 in - 14 BSP
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 39235

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä