Valikko Haku

Kierteinen tulppa BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm HDPE Keltainen

Keltainen kierteinen HDPE:stä valmistettu O-rengastulppa kiinnitetään nitriilistä valmistetulla O-renkaalla, ja se suojaa BSP/Gas-kierteitä vuodoilta vesitiiviillä tiivistyksellä.
Essentra tuotenumero:

10287088

Valmistajan tuotenumero:

498685

21528 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 0,1561 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

39,03 €

250 x 0,1561 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 50.0 mm
H 23.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Kierrekoko 1 1/4 in - 11 BSP
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Tuote 498685 korvaa:

Kierretulppa O-renkaalla BSP-Kierteet 1.1/4 HDPE Keltainen
Essentra tuotenumero: 10634073
Valmistajan tuotenumero: 467135

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä