Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.
Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-0Código De La Serie: SR1125, SR5760
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | SW | Color | L | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1515 € - 0,1595 € | 48821 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
1
|
||
0,4129 € - 0,4344 € | 52216 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
0,1028 € - 0,1082 € | 83500 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
1
|
||
0,3491 € - 0,3676 € | 4535 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8-14
|
0.866 in
22.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
1
|
||
10285886 | 0,2544 € - 0,2678 € | 31585 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
1
|
|
0,96 € - 1,0096 € | 45507 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
#2-11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
0,9191 € - 0,9676 € | 5600 En stock |
2.441 in
62.0 mm
|
1-3/4-11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
0,6791 € - 0,7147 € | 3320 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-11
|
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
0,1028 € - 0,1082 € | 27498 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
1
|
||
10287040 | 0,1028 € - 0,1082 € | 23697 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
0.276 in
7.0 mm
|
Amarillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
|
0,1759 € - 0,3889 € | 5150 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,5442 € - 0,5726 € | 25348 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
0,1097 € - 0,1156 € | 12553 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
7⁄16 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1461 € - 0,1539 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2579 € - 0,2712 € | 1944 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
13⁄16 in x 12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1358 € - 0,1429 € | 12644 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in x 18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2152 € - 0,2264 € | 4027 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,3315 € - 0,3487 € | 3004 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1248 € - 0,1313 € | 742 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,3017 € - 0,3177 € | 1895 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar