Menu Search

Tapón roscado BSP;GAS 1 3/4 in - 11 BSP 62.0 mm PEAD Amarillo

El tapón roscado con junta tórica de PEAD amarillo está provisto de una junta tórica de nitrilo para proteger las roscas BSP/Gas de fugas con un sellado estanco.
Referencia de Essentra:

10287101

Número de pieza del fabricante:

498687

5600 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,9938 €
500 + 0,9439 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

99,38 €

100 x 0,9938 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 62.0 mm
H 25.0 mm
L 15.0 mm
SW 36.0 mm
Medida de la rosca 1 3/4 in - 11 BSP
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3926300090

El producto 498687 reemplaza:

Tapón roscado con junta tórica Rosca BSP 1.3/4 PEAD Amarillo
Referencia de Essentra: 10630563
Número de pieza del fabricante: 467137

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros