Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.
Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-0Código De La Serie: SR1125, SR5760
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | SW | Color | L | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2549 € - 0,5636 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0897 € - 0,0945 € | 9500 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Amarillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 10286913 | 0,4249 € - 0,4473 € | 9198 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
|
| 0,1011 € - 0,1063 € | 32796 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,1679 € - 0,1767 € | 64552 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,1445 € - 0,3195 € | 12600 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Rojo
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5974 € - 0,6286 € | 4118 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,3328 € - 0,3504 € | 4954 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,2037 € - 0,4502 € | 4050 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
Rojo
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5048 € - 0,5316 € | 7370 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,3724 € - 0,3918 € | 3010 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 1,6819 € - 3,7181 € | 1400 En stock |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1151 € | 40703 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,192 € - 0,2023 € | 7810 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,2273 € - 0,5025 € | 14650 En stock |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1787 € - 0,395 € | 1200 En stock |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Rojo
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1471 € - 0,3253 € | 5400 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rojo
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7227 € - 1,5976 € | 1750 En stock |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5565 € - 0,5855 € | 3455 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,2522 € - 0,5577 € | 7500 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar