Menu Search

Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas PEAD Amarillo

El tapón roscado con junta tórica de PEAD amarillo está provisto de una junta tórica de nitrilo para proteger las roscas BSP/Gas de fugas con un sellado estanco.
Referencia de Essentra:

10285879

Número de pieza del fabricante:

498557

5150 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,3889 €
500 - 2499 0,1851 €
2500 + 0,1759 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

19,45 €

50 x 0,3889 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 29.5 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 17.0 mm
Medida de la rosca 5/8 in - 14 BSP
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3926300090

El producto 498557 reemplaza:

Tapón roscado con junta tórica Rosca BSP 5/8 PEAD Amarillo
Referencia de Essentra: 10633489
Número de pieza del fabricante: 467131

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros