Menu Search

Tapones roscados con junta tórica

En stock

Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.

Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.

Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.

  • Incluyen un reborde comprimido y una junta tórica para ofrecer un sellado estanco al agua.
  • Pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
  • Se utilizan en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-0Código De La Serie: SR1125, SR5760

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca SW Color L Estándar de rosca Tipo Compra
0,1515 € - 0,1595 € 48821 En stock
27.0 mm
1/2-14
15.0 mm
Amarillo
13.5 mm
1
0,4129 € - 0,4344 € 52216 En stock
40.0 mm
#1-11
24.0 mm
Amarillo
15.0 mm
1
0,1028 € - 0,1082 € 83500 En stock
22.0 mm
3/8-19
13.0 mm
Amarillo
12.5 mm
1
0,3491 € - 0,3676 € 4535 En stock
37.0 mm
7/8-14
22.0 mm
Amarillo
13.5 mm
1
10285886 0,2544 € - 0,2678 € 31585 En stock
32.0 mm
3/4-14
19.0 mm
Amarillo
13.5 mm
1
0,96 € - 1,0096 € 45507 En stock
68.0 mm
#2-11
36.0 mm
Amarillo
15.0 mm
1
0,9191 € - 0,9676 € 5600 En stock
62.0 mm
1-3/4-11
36.0 mm
Amarillo
15.0 mm
1
0,6791 € - 0,7147 € 3320 En stock
56.0 mm
1-1/2-11
30.0 mm
Amarillo
15.0 mm
1
0,1028 € - 0,1082 € 27498 En stock
19.0 mm
1/4-19
10.0 mm
Amarillo
12.5 mm
1
10287040 0,1028 € - 0,1082 € 23697 En stock
16.0 mm
1/8-28
7.0 mm
Amarillo
10.0 mm
1
0,1759 € - 0,3889 € 5150 En stock
29.5 mm
5/8 x 14
17.0 mm
Amarillo
13.5 mm
GAS
1
0,5442 € - 0,5726 € 25348 En stock
50.0 mm
1-1/4-11
24.0 mm
Amarillo
15.0 mm
1
0,1097 € - 0,1156 € 12553 En stock
16.0 mm
7⁄16 in x 20
10.0 mm
Amarillo
12.5 mm
UNF
1
0,1461 € - 0,1539 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
3/4 in x 16
13.0 mm
Amarillo
13.5 mm
UNF
1
0,2579 € - 0,2712 € 1944 En stock
38.0 mm
13⁄16 in x 12
22.0 mm
Amarillo
14.0 mm
UNF
1
0,1358 € - 0,1429 € 12644 En stock
22.0 mm
5/8 in x 18
13.0 mm
Amarillo
12.5 mm
UNF
1
0,2152 € - 0,2264 € 4027 En stock
35.0 mm
11⁄16 in x 12
19.0 mm
Amarillo
14.0 mm
UNF
1
0,3315 € - 0,3487 € 3004 En stock
55.0 mm
1-7/8 in x 12
30.0 mm
Amarillo
14.0 mm
UNF
1
0,1248 € - 0,1313 € 742 En stock
28.0 mm
7/8 x 14
15.0 mm
Amarillo
13.5 mm
UNF
1
0,3017 € - 0,3177 € 1895 En stock
42.0 mm
15⁄16 in x 12
24.0 mm
Amarillo
14.0 mm
UNF
1
  • de 4
Rosca BSP, Roscas Gas N/A Amarillo PEAD

10285862

Rango de precios
0,1595 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
48821 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-14
Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1 x 11 PEAD Amarillo

10287071

Rango de precios
0,4344 € - 0,4129 €

Niveles de existencias
52216 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Medida de la rosca
    #1-11
Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 3/8 x 19 PEAD Amarillo

10287064

Rango de precios
0,1082 € - 0,1028 €

Niveles de existencias
83500 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-19
Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 7/8 x 14 PEAD Amarillo

10285893

Rango de precios
0,3676 € - 0,3491 €

Niveles de existencias
4535 En stock
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14
Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 3/4 x 14 PEAD Amarillo

10285886

Rango de precios
0,2678 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
31585 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-14
Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 2 x 11 PEAD Amarillo

10287118

Rango de precios
1,0096 € - 0,96 €

Niveles de existencias
45507 En stock
Atributos
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    #2-11
Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 13/4 x 11 PEAD Amarillo

10287101

Rango de precios
0,9676 € - 0,9191 €

Niveles de existencias
5600 En stock
Atributos
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/4-11
Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 11/2 x 11 PEAD Amarillo

10287095

Rango de precios
0,7147 € - 0,6791 €

Niveles de existencias
3320 En stock
Atributos
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/2-11
Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/4 x 19 PEAD Amarillo

10287057

Rango de precios
0,1082 € - 0,1028 €

Niveles de existencias
27498 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4-19
Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/8 x 28 PEAD Amarillo

10287040

Rango de precios
0,1082 € - 0,1028 €

Niveles de existencias
23697 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/8-28
Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 5/8 x 14 PEAD Amarillo

10285879

Rango de precios
0,3889 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
5150 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 x 14
Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 11/4 x 11 PEAD Amarillo

10287088

Rango de precios
0,5726 € - 0,5442 €

Niveles de existencias
25348 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/4-11
Rosca UNF 7⁄16 in x 20 PEAD Amarillo

10286968

Rango de precios
0,1156 € - 0,1097 €

Niveles de existencias
12553 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    7⁄16 in x 20
Rosca UNF 3/4 in x 16 PEAD Amarillo

10286999

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in x 16
Rosca UNF 13⁄16 in x 12 PEAD Amarillo

10287019

Rango de precios
0,2712 € - 0,2579 €

Niveles de existencias
1944 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    13⁄16 in x 12
Rosca UNF 5/8 in x 18 PEAD Amarillo

10285824

Rango de precios
0,1429 € - 0,1358 €

Niveles de existencias
12644 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in x 18
Rosca UNF 11⁄16 in x 12 PEAD Amarillo

10285848

Rango de precios
0,2264 € - 0,2152 €

Niveles de existencias
4027 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    11⁄16 in x 12
Rosca UNF 1-7/8 in x 12 PEAD Amarillo

10287033

Rango de precios
0,3487 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
3004 En stock
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8 in x 12
Tapón roscado Rosca UNF 7/8 x 14 PEAD Amarillo

10287002

Rango de precios
0,1313 € - 0,1248 €

Niveles de existencias
742 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8 x 14
Rosca UNF 15⁄16 in x 12 PEAD Amarillo

10285855

Rango de precios
0,3177 € - 0,3017 €

Niveles de existencias
1895 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Medida de la rosca
    15⁄16 in x 12