Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4198 € - 0,9281 € | 1900 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEAD
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4032 € - 0,4244 € | 2000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Amarillo
|
0.768 in
19.5 mm
|
PEAD
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,0789 € - 2,3843 € | 200 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3599 € - 0,3788 € | 11000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEAD
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,7865 € - 1,7394 € | 1450 En stock |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Amarillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEAD
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4269 € - 0,4493 € | 8998 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Amarillo
|
0.846 in
21.5 mm
|
PEAD
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,1364 € - 1,196 € | 6098 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Amarillo
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEAD
|
1.122 in
28.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,7015 € - 1,5505 € | 1950 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEAD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8697 € - 0,9153 € | 5747 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Amarillo
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,8026 € - 1,7741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,6463 € - 1,4286 € | 2000 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
PEAD
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7866 € - 0,8281 € | 750 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Amarillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEAD
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6632 € - 1,4661 € | 2900 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEAD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8025 € - 0,8449 € | 2000 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEAD
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3163 € - 0,6429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
1-1/2-12
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEAD
|
0.886 in
22.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,7225 € - 0,7605 € | 2500 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Amarillo
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,5017 € - 0,5281 € | 3000 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEAD
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0324 € - 1,0865 € | 3575 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4372 € - 0,9668 € | 3200 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,6082 € - 1,3444 € | 4950 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.083 in
27.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar