Menu Search

Capuchón roscado Rosca UNF 13/16 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107904

Número de pieza del fabricante:

9309000

1450 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 1,7394 €
250 - 1249 0,828 €
1250 + 0,7865 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

43,49 €

25 x 1,7394 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 36.5 mm
H 23.0 mm
h 21.0 mm
Estándar de rosca UNF
Medida de la rosca 1-3/16-12 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros