Menu Search

Capuchón roscado Rosca UNF 1-1/2 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107928

Número de pieza del fabricante:

9311000

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 0,6429 €
100 - 499 0,3491 €
500 + 0,3163 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

6,43 €

10 x 0,6429 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 44.5 mm
H 22.5 mm
h 20.0 mm
Estándar de rosca UNF
Medida de la rosca 1-1/2-12
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros