Menu Search

Capuchón roscado Rosca UNF 13/16 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107683

Número de pieza del fabricante:

9230000

4950 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 1,3444 €
500 - 2499 0,6401 €
2500 + 0,6082 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

67,22 €

50 x 1,3444 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 28.0 mm
H 27.5 mm
h 26.0 mm
Estándar de rosca Rosca UNF
Medida de la rosca 13/16 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros