Menu Search

Capuchón roscado Rosca UNF 3/8 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107607

Número de pieza del fabricante:

9223000

3200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,9414 €
1000 - 4999 0,4482 €
5000 + 0,4258 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

94,14 €

100 x 0,9414 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 15.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Estándar de rosca Rosca UNF
Medida de la rosca 3/8 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros