Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4539 € - 1,0032 € | 1900 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.768 in
19.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4019 € - 0,8885 € | 7700 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4755 € - 1,0513 € | 1900 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEAD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,6908 € - 0,7273 € | 2906 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
PEAD
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5765 € - 1,2746 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Amarillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEAD
|
0.906 in
23.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,8025 € - 0,8449 € | 3250 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,9363 € - 2,0703 € | 875 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Amarillo
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,5765 € - 0,607 € | 4000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Amarillo
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,8644 € - 0,9099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
PEAD
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2049 € - 0,2156 € | 16000 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2286 € - 0,2405 € | 12601 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2049 € - 0,2156 € | 1000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4625 € - 0,4868 € | 1682 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEAD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4624 € - 1,0222 € | 1000 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEAD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,3566 € - 0,6503 € | 8000 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEAD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1904 € - 0,2005 € | 3000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Amarillo
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2197 € - 0,2313 € | 3744 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Amarillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEAD
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2351 € - 0,2475 € | 12516 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Amarillo
|
0.319 in
8.1 mm
|
PEAD
|
0.433 in
11.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2942 € - 0,6503 € | 3550 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEAD
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2727 € - 0,2998 € | 15425 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar