Menu Search

Capuchón roscado Rosca UNF 1/2 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107621

Número de pieza del fabricante:

9225000

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4244 €
5000 + 0,4032 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

424,40 €

1000 x 0,4244 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 19.0 mm
H 22.0 mm
h 19.5 mm
Estándar de rosca Rosca UNF
Medida de la rosca 1/2 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros