Menu Search

Capuchón roscado Rosca UNF 9/16 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107812

Número de pieza del fabricante:

9302000

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,5281 €
5000 + 0,5017 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

528,10 €

1000 x 0,5281 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 21.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Estándar de rosca UNF
Medida de la rosca 9/16-18 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros