Menu Search

Capuchón roscado Rosca UNF 1-5/8 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107775

Número de pieza del fabricante:

9239000

3575 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,0865 €
500 + 1,0324 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

108,65 €

100 x 1,0865 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 48.0 mm
H 28.0 mm
h 26.0 mm
Estándar de rosca Rosca UNF
Medida de la rosca 1-5/8 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros