Menu Search

Capuchón roscado Rosca UNF 7/8 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107690

Número de pieza del fabricante:

9231000

3000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,7405 €
2500 + 0,7035 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

370,25 €

500 x 0,7405 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 29.0 mm
H 28.0 mm
h 26.5 mm
Estándar de rosca Rosca UNF
Medida de la rosca 7/8 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros