Menu Search

Capuchón roscado Rosca UNF 1-1/16 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107898

Número de pieza del fabricante:

9308000

250 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,8281 €
1250 + 0,7866 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

207,03 €

250 x 0,8281 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 32.0 mm
H 23.0 mm
h 21.0 mm
Estándar de rosca UNF
Medida de la rosca 1-1/16-12 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros