Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3566 € - 0,6503 € | 9000 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEAD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2049 € - 0,2156 € | 16000 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2727 € - 0,2998 € | 15425 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2049 € - 0,2156 € | 2000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEAD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2049 € - 0,2156 € | 1000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,9649 € - 1,0156 € | 1096 En stock |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,5226 € - 0,5504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Amarillo
|
1.181 in
30.0 mm
|
PEAD
|
1.24 in
31.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4726 € - 0,4978 € | 6500 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEAD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4726 € - 0,4978 € | 85 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEAD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2197 € - 0,2313 € | 3744 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Amarillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEAD
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,7238 € - 0,7618 € | 1685 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEAD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,6952 € - 0,7317 € | 1300 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,7251 € - 0,7631 € | 420 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Amarillo
|
0.63 in
16.0 mm
|
PEAD
|
0.709 in
18.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,7981 € - 0,8411 € | 298 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,3729 € - 0,8246 € | 26900 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
PEAD
|
0.571 in
14.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4624 € - 1,0222 € | 1000 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEAD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4625 € - 0,4868 € | 1682 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEAD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,3666 € - 0,81 € | 2350 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEAD
|
0.598 in
15.2 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4598 € - 0,4837 € | 4092 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEAD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2286 € - 0,2405 € | 12601 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar