Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica M14 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107041

Número de pieza del fabricante:

9005000

3000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2156 €
5000 + 0,2049 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

215,60 €

1000 x 0,2156 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 19.0 mm
H 13.0 mm
h 10.5 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M14 x 1;5
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros